Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Gateway ProfiNet/AS-i, 1 Master, P24

Produkt abgekündigt seit 2023-02-13

ArtNr.: 56470
Gewicht: 0.5 kg
Ursprungsland:  DE

Beschreibung

AS-Interface/PROFINET
Power 24V
Specification 3.0
Diagnose per BUS
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface Datenentkopplung integriert
AS-Interface Doppeladresserkennung
AS-Interface EMV-Wächter integriert
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Bustechnologien

Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. 250 mA
Sicherheitsgrad PELV
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC 24 V
Betriebsspannung DC min. 20 V
Betriebsspannung DC max. 30,6 V
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll PROFINET
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Automatische Baudratenerkennung nein
Baudrate max. 100 MBaud
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
AS-i Spezifikation V3.0
Anzahl Slaves max. 62
Diagnoseschnittstelle seriell RJ45/Feldbus
Zykluszeit AS-i 150 µs × (Anzahl Slaves + 2)
Industrielle Kommunikation | Profinet
PROFINET-Konformitätsklasse B
Installation | Anschluss
Familie-Bauform RJ45
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP20
Bemessungsisolationsspannung 500 V
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart geschnappt
Geeignet für Befestigungsart Tragschiene, (EN 60715)
Höhe 120 mm
Breite 85 mm
Tiefe 83 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 55 °C
Lagertemperatur min. -25 °C
Lagertemperatur max. 85 °C
Konformität
Produktstandard EN 61131-2, EN 62026-2

ECLASS-6.0 27242608
ECLASS-6.1 27242608
ECLASS-7.0 27242608
ECLASS-8.0 27242608
ECLASS-9.0 27242608
ECLASS-10.1 27242608
ECLASS-11.1 27242608
ECLASS-12.0 27242608
ETIM-5.0 EC001604
GTIN 4048879553872
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85176200

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Handbuch 56466_hdb_x_11.zip (11)
  • Dokumentation: Installationsanleitung 56470_ina_5_10.pdf (10)
  • Gerätebeschreibung: GSD 56470_AS-i_Gateway_ProfiNET_Kfg_x_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 56466_AS-i_Gateway_PN_KF0_x_10.zip (10)
  • Gerätebeschreibung: GSDML 56470_AS-i_Gateway_PN_KF0_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 56470_5212-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: MTBF Bericht 56470_TR_IEC 62380(25°C)-BerechnungV1.4_mtbf_p_a.pdf (A)
  • Konstruktionsdateien: DXF 56470_dxf_x_a.zip (A)
  • Konstruktionsdateien: STP 56470_stp_x_a.zip (A)
  • Zertifikat: ASI  56470_127001_asi_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Listed CA 56470_E201820-NRAQ7_ulc_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: UL Listed US 56470_E201820-NRAQ_ul_z_a.pdf (A)

---- Programmiergerät ----
---- selbstanschließbare Rechtecksteckverbinder ----