Gateway Ethernet-IP/AS-i, 1 Master, P24
Spez. 3.0, Diagnose Feldbus, Power 24
ArtNr.: | 56469 |
Gewicht: | 0.5 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
AS-Interface/EtherNet/IP
Power 24V
Specification 3.0
Diagnose per BUS
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface Datenentkopplung integriert
AS-Interface Doppeladresserkennung
AS-Interface EMV-Wächter integriert
Power 24V
Specification 3.0
Diagnose per BUS
Aktuelle Handbücher, GSD-/Typdateien erhalten Sie per download unter http://shop.murrelektronik.com
Andere Gateways auf Anfrage.
Gateway-Singlemaster
AS-Interface Datenentkopplung integriert
AS-Interface Doppeladresserkennung
AS-Interface EMV-Wächter integriert
Technische Daten
Elektrische Daten
Bemessungsbetriebsstrom AS-Interface max. | 250 mA |
---|---|
Sicherheitsgrad | PELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 20 V |
Betriebsspannung DC max. | 30,6 V |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | EtherNet/IP |
---|
Industrielle Kommunikation | AS-Interface
AS-i Spezifikation | V3.0 |
---|---|
Anzahl Slaves max. | 62 |
Diagnoseschnittstelle seriell | RJ45/Feldbus |
Zykluszeit AS-i | 150 µs × (Anzahl Slaves + 2) |
Installation | Anschluss
Familie-Bauform | RJ45 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Bemessungsisolationsspannung | 500 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 120 mm |
Breite | 85 mm |
Tiefe | 83 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61131-2, EN 62026-2 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242208 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879496674 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Programmiergerät ----
---- selbstanschließbare Rechtecksteckverbinder ----