MET Einphasen Steuer- und Trenntransformator
P:1000VA IN:200/440VAC OUT:110/230VAC
ArtNr.: | 866078 |
Gewicht: | 14.8 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Einphasen- Steuer- und Trenntransformator
1000 VA
Isolationsklasse T 60/B
Betauung unzulässig
1000 VA
Isolationsklasse T 60/B
Betauung unzulässig
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 200 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 440 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 5,6 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 2,55 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 1 | 124 A |
Einschaltstrom bei Eingangsspannung 2 | 54 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 1 | 158 A |
Kurzschlussstrom bei Eingangsspannung 2 | 63 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung AC 1 | 110 V |
---|---|
Ausgangsspannung AC 2 | 230 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Schaltleistung AC max. | 1000 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 4 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | Schlüssellochaufhängung |
---|---|
Befestigungsmaß a | 112 mm |
Befestigungsmaß b | 135 mm |
Befestigungsmaß c | 7 mm |
Höhe | 138 mm |
Breite | 174 mm |
Tiefe | 160 mm |
Durchmesser Bohrung | 7 mm |
Länge Bohrung | 15 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031202 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031302 |
ECLASS-7.0 | 27031302 |
ECLASS-8.0 | 27031302 |
ECLASS-9.0 | 27031302 |
ECLASS-10.1 | 27031302 |
ECLASS-11.1 | 27031302 |
ECLASS-12.0 | 27031302 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073929 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043180 |