MDT Dreiphasen Steuer- und Trenntransformator
P:2000VA IN:3x400VAC OUT:3x400VAC
ArtNr.: | 866086 |
Gewicht: | 21 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
3-Phasen Trenntransformator
2000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
2000 VA
Isolationsklasse T 40/B
Andere Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 380 V |
Eingangsspannung AC max. | 420 V |
Eingangsstrom AC (3-phasig) | 3,1 A |
Einschaltstrom max. | 81 A |
Kurzschlussstrom | 103 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung | 3× 400 V AC |
---|---|
Ausgangsspannung AC | 400 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Schaltleistung AC max. | 2000 VA |
Geräteschutz | Elektrisch
Isolationsprüfspannung Eingang - Ausgang | 5,8 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt |
---|---|
Befestigungsmaß a | 115 mm |
Befestigungsmaß b | 190 mm |
Befestigungsmaß c | 11 mm |
Höhe | 141 mm |
Breite | 240 mm |
Tiefe | 265 mm |
Durchmesser Bohrung | 11 mm |
Länge Bohrung | 15 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27031301 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27031301 |
ECLASS-7.0 | 27031301 |
ECLASS-8.0 | 27031301 |
ECLASS-9.0 | 27031301 |
ECLASS-10.1 | 27031301 |
ECLASS-11.1 | 27031301 |
ECLASS-12.0 | 27031301 |
ETIM-5.0 | EC002485 |
GTIN | 4048879073905 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85043200 |