TREE PROFINET managed Switch 5x10/100BT IP67 Kunst. M12
ArtNr.: | 58184 |
Gewicht: | 0.26 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
5 ports
PROFINET - Managed Switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
PROFINET - Managed Switch
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Produkt verbinden
Networkalle anzeigen
Powerkabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC min. | 9,5 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 31,5 V |
Stromaufnahme min. | 97,5 mA |
Stromaufnahme max. | 162,5 mA |
Industrielle Kommunikation
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Auto-Crossover | ja |
---|---|
Auto-Negotiation | ja |
Duplex | Vollduplex |
LLDP Frames | Weiterleitung |
Ringtopologie | RSTP, MRP, STP |
Switchart | managed |
Industrielle Kommunikation | Profinet
FSU (Fast-Start-Up) | nein |
---|---|
MRP-Client | ja |
PROFINET Netload Class | I |
PROFINET Adressierung | DCP |
PROFINET-Konformitätsklasse | B |
PROFINET-Spezifikation | V2.3 |
Shared Device/Input | nein |
Industrielle Kommunikation | Iiot-Funktionen
Webserver | HTTP, HTTPS |
---|
Switch Management
Adressierung | BOOTP/DHCP-Client, DCP, SSH-Befehlszeile |
---|---|
RSTP (IEEE 802.1D-2004, IEC 62439-1) | Default an |
Simple Network Management Protocol (SNMP) | v1 + v2c + v3 (default aktiv) |
VLAN managed (IEEE 802.1Q) | nein |
Zeitsynchronisation | Echtzeituhr, NTP-Client |
Diagnosen
Alarmkontakt | nein |
---|---|
Diagnose | keine Spannung |
Fernwartung | Open VPN Client |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Port-Spiegelung | 1:1 |
RMON | ja |
SNMP Traps | ja |
Syslog | ja |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 3-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 105 mm |
Breite | 60 mm |
Tiefe | 40 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | 4, 5 |
---|
Anschlusstyp 1
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | D |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | RD + |
PIN 3 | TD - |
PIN 4 | RD - |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 24 V DC (UB 1) |
PIN 2 | RD |
PIN 3 | 0 V |
PIN 4 | TD |
PIN 5 | n.c. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 19170106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 19170106 |
ECLASS-7.0 | 19170106 |
ECLASS-8.0 | 19170106 |
ECLASS-9.0 | 19170401 |
ECLASS-10.1 | 19170401 |
ECLASS-11.1 | 19170401 |
ECLASS-12.0 | 19170401 |
ETIM-5.0 | EC000734 |
GTIN | 4048879720311 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Erdungsmaterial ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- Datenleitung ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Quetschkabelschuh für Cu-Leiter ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Verschlussschraube ----