NLS Trafonetzgerät 1/2-phasig, längsgeregelt
IN: 230/400VAC OUT: 24V/2ADC
ArtNr.: | 85635 |
Gewicht: | 2.5 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Strom: 2 A
Ausgangsleistung: 48 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Betauung unzulässig
Ausgangsleistung: 48 W
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Betauung unzulässig
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung 1 Primärseite extern | 1 A |
---|---|
Absicherung 2 Primärseite extern | 0,6 A |
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 230 V |
Eingangsspannung 2 AC | 400 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,54 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,32 A |
Wirkungsgrad | 59 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Absicherung Sekundärseite extern | 3,15 A |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung DC min. | 23,52 V |
Ausgangsspannung DC max. | 24,48 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 2 A |
Bauart Sekundärsicherung | Feinsicherung 5 × 20 mm |
Charakteristik sekundäre Absicherung | Träge |
Restwelligkeit statisch | 2 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Thermoschalter | 120 °C |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | verschraubt, geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, Schlüssellochaufhängung, (EN 60715) |
Befestigungsmaß a | 98 mm |
Befestigungsmaß b | 44 mm |
Befestigungsmaß c | 4,5 mm |
Höhe | 75 mm |
Breite | 67,8 mm |
Tiefe | 118 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
EMV | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
GTIN | 4048879079587 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----