MKN Kleinnetzgerät 1-phasig, längsgeregelt
IN: 230VAC OUT: 2x10V/0,1ADC
ArtNr.: | 85616 |
Gewicht: | 0.21 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 230 V AC
OUTPUT: +-10 V DC
Strom: 2× 50 mA
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Betauung unzulässig
OUTPUT: +-10 V DC
Strom: 2× 50 mA
Diese Trafonetzgeräte erfüllen die (EN 61000-3-2) für Oberschwingungsströme.
Betauung unzulässig
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 207 V |
Eingangsspannung AC max. | 253 V |
Eingangsstrom | 20 mA |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 0,063 A |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsbeschaltung | LED, Siebungskondensator, VDR |
---|---|
Ausgangsstrom je Kanal max. | 0,05 A |
Restwelligkeit (s-s) max. | 10 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Überlastschutz Ausgang | ja |
---|---|
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, G32, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 61558-2-6, EN 62041 category II |
---|---|
EMV | EN 55011 B, EN 61000-3-2 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079648 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Halter für zylindrische Sicherung ----