Schaltnetzteil Emparro20-Advanced-3-phasig
IN: 3x400 - 500VAC; OUT: 22,5 - 29V/5ADC
ArtNr.: | 9000-17332-0921110 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.66 kg |
Ursprungsland: | MY |
Beschreibung
Die dreiphasigen DIN-Schienen-Netzteile der Emparro20-Advanced-Serie sind äußerst vielseitig und eignen sich für eine breite Palette von Anwendungen, bei denen zuverlässige Gleichspannung benötigt wird. Durch den hohen Wirkungsgrad dieser Netzteile können Sie Energiekosten sparen und gleichzeitig Ihren CO2-Fußabdruck reduzieren. Dank der geringen Abwärme wird die Lebensdauer der Netzteile verlängert und der Kühlungsbedarf Ihres Schaltschranks verringert. Das Schaltnetzteil bietet auch einen 5-Sekunden-Power-Boost, der den Betrieb von kapazitiven und induktiven Lasten ermöglicht. Mit einem sehr niedrigen Einschaltstrom wird verhindert, dass der Eingangsschutzschalter auslöst. Die Push-In-Klemmentechnik gewährleistet eine einfache und schnelle Installation des Netzteils. Durch den leistungsstarken Überspannungsschutz sind die Netzteile effektiv vor kurzzeitigen Spannungsspitzen geschützt, was die Lebensdauer der Netzteile verlängert und die Maschinenverfügbarkeit erhöht.
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 3 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 20 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV/PELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50/60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung 1 AC | 400 V |
---|---|
Eingangsspannung 2 AC | 500 V |
Eingangsspannung AC min. | 350 V |
Eingangsspannung AC max. | 575 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,35 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,3 A |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Wirkungsgrad | 91,3 % @ 400 V AC, 91,2 % @ 500 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsleistung | 120 W |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung DC min. | 29 V |
Ausgangsspannung DC max. | 22,5 V |
Ausgangsstrom min. | 4,1 A |
Ausgangsstrom max. | 5,3 A |
Dauer Power Boost min. | 5 s |
Netzausfallüberbrückung min. | 20 ms @ 400 V AC |
Netzausfallüberbrückung max. | 40 ms @ 500 V AC |
Power Boost | 150 % |
Restwelligkeit (s-s) max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 30 mV |
Diagnosen
Alarmkontakt | ja |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussart | Push-In Federkraftklemmen |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 3000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
Schutzklasse (EN IEC 61140) | I |
Überlastschutz Ausgang | ja |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Geräteschutz | Mechanisch
Kühlungsart | Natürliche Luftzirkulation |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Konform beschichtete PCB | nein |
Material Gehäuse | Aluminium |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 660 g |
---|---|
Befestigungsart | geschnappt |
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15 |
Einbaulage | horizontal, vertikal |
Höhe | 129 mm |
Breite | 55 mm |
Tiefe | 138,2 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | konform |
Halogen-free-Material | JEDEC JS709A |
Pb-free-Material | JESD97 |
Konformität
CE | 2014/30/EU |
---|
Zulassungen
UL | E200364 |
---|---|
ULc | E200364 |
SEMI F47 | konform |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Alarm |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Input |
Anschlusstyp 3 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 13 3.1 |
PIN 2 | 14 3.2 |
PIN 3 | Inhibit + 3.3 |
PIN 4 | Inhibit - 3.4 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L 1 1.1 |
PIN 2 | L 2 1.2 |
PIN 3 | L 3 1.3 |
PIN 4 | PE 1.4 |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 2.1 |
PIN 2 | 2.2 |
PIN 3 | 2.3 |
PIN 4 | 2.4 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4065909055632 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Stromversorgung ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----