Emparro Cap Puffermodul
IN: 24VDC OUT: 24VDC/20A für max. 1A/40s
ArtNr.: | 85458 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.781 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
OUTPUT: max. 20 A
1.0 s (20 A); 40 s (1 A)
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 21,6 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 26,4 V |
Einschaltstrom max. | 25 A |
Ladestrom max. | 3 A |
Ladezeit max. | 75 s |
Wirkungsgrad | 90 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. | 19 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC max. | 25,5 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom Pufferbetrieb | 65 A |
Ausgangsstrom max. | 20 A |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715) |
Höhe | 123 mm |
Breite | 65 mm |
Tiefe | 138 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Alarm |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Input / Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040705 |
ECLASS-10.1 | 27040705 |
ECLASS-11.1 | 27040705 |
ECLASS-12.0 | 27040705 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879436700 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85322900 |
Zubehör
---- Stromversorgung ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Elektronische Sicherung ----
-
Tipp