MCS-A ASI Schaltnetzteil 1-phasig
IN: 95-265VAC OUT: 30,5V/4ADC
ArtNr.: | 85382 |
Gewicht: | 0.62 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 95...265 V AC
Strom: 4 A
mit EFD (Erdschlussüberwachung)
1-phasig, primärgetaktet
Schutzart IP20
Netzausfallüberbrückung min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Gerät entspricht der AS-Interface-Spezifikation für Netzteile (PELV)
Strom: 4 A
mit EFD (Erdschlussüberwachung)
1-phasig, primärgetaktet
Schutzart IP20
Netzausfallüberbrückung min.
min. 14 ms (110 V AC); min. 80 ms (230 V AC)
Gerät entspricht der AS-Interface-Spezifikation für Netzteile (PELV)
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
---|---|
Eingangsspannung AC min. | 95 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsstrom AC | 2,1 A |
Einschaltstromstoß max. | 35 A @ 230 V |
Externe Vorsicherung je Phase max. | 10 A |
Wirkungsgrad | 83 % @ 110 V AC, 85 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsbeschaltung | Filter nach AS-Interface Spezifikation |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 30,5 V |
Ausgangsspannung DC min. | 29,89 V |
Ausgangsspannung DC max. | 31,11 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom max. | 4 A |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Schaltleistung DC max. | 122 W |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 115 mm |
Breite | 62 mm |
Tiefe | 163 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -10 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Derating ab | 40 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Konformität
Produktstandard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMV | EN 55022 B |
Niederspannungsrichtlinie | EN 61204-3 |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | + |
PIN 3 | EFD |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879079891 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044083 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----
---- Steckklemme ----