MASI20 Installationstechnik
Steckklemme für AS-Interface Profilkabel
ArtNr.: | 55604 |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Steckerklemme
für Bus-/Powerverteiler
für Bus-/Powerverteiler
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 36 V |
---|---|
Summenstrom max. | 8 A |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 23 mm |
---|---|
Breite | 24 mm |
Tiefe | 18 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | + |
PIN 2 | - |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27141106 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27141104 |
ECLASS-7.0 | 27141104 |
ECLASS-8.0 | 27141104 |
ECLASS-9.0 | 27141104 |
ECLASS-10.1 | 27141104 |
ECLASS-11.1 | 27141104 |
ECLASS-12.0 | 27141104 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879050517 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85369010 |