Emparro Schaltnetzteil 3-phasig
IN: 360 - 500VAC OUT: 24-28V/5ADC
ArtNr.: | 87690 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.632 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 3× 324...572 V AC / 450...745 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
lackierte Platine
OUTPUT: 24...28 V DC
Strom: 5 A
lackierte Platine
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 3 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 3 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 6,3 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 360 V |
Eingangsspannung 2 AC | 500 V |
Eingangsspannung AC min. | 324 V |
Eingangsspannung AC max. | 572 V |
Eingangsspannung DC min. | 450 V |
Eingangsspannung DC max. | 745 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 0,45 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,3 A |
Einschaltstromstoß max. | 9,5 A @ 500 V |
Phasenzahl Eingang | 3 |
Wirkungsgrad | 92,5 % @ 3× 400 V AC, 91,8 % @ 3× 480 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 24 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 6 A |
Dauer Power Boost min. | 5 s |
Netzausfallüberbrückung min. | 25 ms @ 3× 360 V AC |
Power Boost | 150 % |
Restwelligkeit effektiv max. | 20 mV |
Spikes (s-s) max. | 50 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Höhe | 143 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 143 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Derating ab | 45 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Zulassungen
SEMI F47 | konform |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output / Alarm |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | L 1 |
PIN 3 | L 2 |
PIN 4 | L 3 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
PIN 5 | 13 |
PIN 6 | 14 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879538701 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Netzfilter ----
---- Stromversorgung ----