Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen
OUT: 24VDC 3,8A - 7/8" 4P NEC - PELV
ArtNr.: | 9000-11112-1862020 |
Gewicht: | 1.22 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Strom: 3.8 A
NEC Class 2
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Strom: 3.8 A
NEC Class 2
Produkt verbinden
Inputalle anzeigen
Outputalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 6,3 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 100 V |
Eingangsspannung 2 AC | 240 V |
Eingangsspannung AC min. | 90 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsspannung DC min. | 90 V |
Eingangsspannung DC max. | 372 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 1,1 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,5 A |
Einschaltstromstoß max. | 8,9 A @ 230 V |
Wirkungsgrad | 91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 23,52 V |
Ausgangsspannung DC max. | 24,48 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 3,8 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 80 ms @ 230 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. | 15 mV |
Spikes (s-s) max. | 130 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 6-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 53 mm |
Breite | 111 mm |
Tiefe | 141 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Derating ab | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 4 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 100 % |
Zulassungen
SEMI F47 | konform |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Output |
---|
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC |
PIN 2 | 24 V DC |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.1 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
GTIN | 4048879799102 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Power-Leitung ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----
---- 24V Power Verteiler ----
---- Elektronische Sicherung ----
-
Tipp
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----