MICO IP67 Lastkreisüberwachung, 4-kanalig, 4A
IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 4 A CL2 / Erweiterbar
ArtNr.: | 9000-41014-0400068 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.154 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Mico67 ist der perfekte elektronische Überstromschutz für dezentrale Installationen in der Schutzart IP67.
Das Mico67 ist entwickelt zur zuverlässigen Absicherung von, Aktoren, Sensoren, Gleichstrommotoren, Beleuchtungen, Feldbusmodulen etc. und dient zusätzlich zur Leitungsabsicherung.
Die Module finden im Maschinenbau, Intralogistik, Automotive, Packaging, Vision etc. Ihre Anwendung.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 18 V |
Betriebsspannung DC max. | 30 V |
Summenstrom max. | 16 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
---|
Geräteschutz | Mechanisch
Schockfestigkeit (EN IEC 60068-2-27) | 50 g, 11 ms |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 34,8 mm |
---|---|
Breite | 30 mm |
Tiefe | 151 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 45 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 70 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Betauung |
Konformität
Produktstandard | EN 61000-6-2 | EN 61000-6-3 |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Power In |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Power Out |
Anschlusstyp 3 | X1-X4 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371802 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371802 |
ECLASS-7.0 | 27371802 |
ECLASS-8.0 | 27371802 |
ECLASS-9.0 | 27371802 |
ECLASS-10.1 | 27371802 |
ECLASS-11.1 | 27371802 |
ECLASS-12.0 | 27371802 |
GTIN | 4065909074817 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Tragschienenadapter ----
---- Power-Leitung ----
---- Gerätemarkierer ----
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Verschlussschraube ----