Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phase
OUT: 24VDC 8A - 7/8" 5P - SELV
ArtNr.: | 9000-11112-2062020 |
Gewicht: | 1.55 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Strom: 8 A
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24 V DC (SELV), ±2%
Strom: 8 A
Produkt verbinden
Inputalle anzeigen
Outputalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 3 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 6,3 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 100 V |
Eingangsspannung 2 AC | 240 V |
Eingangsspannung AC min. | 90 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsspannung DC min. | 90 V |
Eingangsspannung DC max. | 265 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 2,1 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,9 A |
Einschaltstromstoß max. | 7 A @ 230 V |
Wirkungsgrad | 93,5 % @ 115 V AC, 94,2 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 23,52 V |
Ausgangsspannung DC max. | 24,48 V |
Ausgangsspannung einstellbar | nein |
Ausgangsstrom | 8 A |
Dauer Power Boost min. | 4 s |
Netzausfallüberbrückung min. | 35 ms @ 230 V AC |
Power Boost | 150 % |
Restwelligkeit effektiv max. | 30 mV |
Spikes (s-s) max. | 300 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 6-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 51 mm |
Breite | 109 mm |
Tiefe | 175 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Derating ab | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 4 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 100 % |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Output |
---|
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 5 |
PIN 1 | 0 V DC |
PIN 2 | 0 V DC |
PIN 3 | PE |
PIN 4 | 24 V DC |
PIN 5 | 24 V DC |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879482677 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- 24V Power Verteiler ----
---- selbstanschließbare Rundsteckverbinder ----
---- Elektronische Sicherung ----
-
Tipp
---- Power-Leitung ----
---- Sensor-Aktor-Adapter ----