Emparro 10-100-240/12 S
Schraubbefestigung
ArtNr.: | 85712 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.73 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 85...265 V AC/90...250 V DC
OUTPUT: 12...15 V DC
Strom: 10 A
OUTPUT: 12...15 V DC
Strom: 10 A
Technische Daten
Elektrische Daten
Anzahl Geräte Parallelschaltung max. | 5 |
---|---|
Anzahl Geräte Reihenschaltung max. | 2 |
Parallelschaltbarkeit | ja |
Reihenschaltung | ja |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 6,3 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung 1 AC | 100 V |
Eingangsspannung 2 AC | 230 V |
Eingangsspannung AC min. | 85 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsspannung DC min. | 90 V |
Eingangsspannung DC max. | 250 V |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 1 AC | 1,2 A |
Eingangsstrom bei Eingangsspannung 2 AC | 0,6 A |
Einschaltstromstoß max. | 10 A @ 230 V |
Wirkungsgrad | 91,4 % @ 110 V AC, 93,2 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC | 12 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC min. | 12 V |
Ausgangsspannung DC max. | 15 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom | 10 A |
Dauer Power Boost min. | 4 s |
Netzausfallüberbrückung min. | 30 ms @ 100 V AC |
Power Boost | 150 % |
Restwelligkeit effektiv max. | 50 mV |
Spikes (s-s) max. | 200 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 4-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 123 mm |
Breite | 50 mm |
Tiefe | 138 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Kondensation |
Zulassungen
SEMI F47 | konform |
---|
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Alarm |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Input |
Anschlusstyp 3 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | 14 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 3 |
PIN 1 | PE |
PIN 2 | N |
PIN 3 | L |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | grün |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | - |
PIN 2 | - |
PIN 3 | + |
PIN 4 | + |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879670142 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Elektronische Sicherung ----
---- Netzfilter ----
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Stromversorgung ----