AMMS 10-44/1 Optokopplermodul
IN: 53 VDC - OUT: 45 VDC / 1,2 A
ArtNr.: | 503398 |
Gewicht: | 0.024 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Transistor 1.2 A
10...30 V DC
10...30 V DC
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 3 V |
Eingangsspannung DC min. | 10 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom max. | 8 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausschaltverzögerung max. | 65 µs |
---|---|
Ruhestrom AUS max. | 0,3 mA |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 500 Hz |
Schaltspannung DC min. | 4,5 V |
Schaltspannung DC max. | 30 V |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 1,2 A |
Spannungsabfall DC max. | 1,2 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | rot |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsisolationsspannung | 3750 V |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Input |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Output |
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | A 1 |
PIN 2 | A 2 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 2 |
PIN 1 | 13 |
PIN 2 | + 14 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371604 |
ECLASS-7.0 | 27371604 |
ECLASS-8.0 | 27371604 |
ECLASS-9.0 | 27371604 |
ECLASS-10.1 | 27371604 |
ECLASS-11.1 | 27371604 |
ECLASS-12.0 | 27371604 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879025041 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85414900 |