Induktivkoppler 24V 5A 30kHz
ArtNr.: | 52700 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.026 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Induktive Schaltsignalübertragung
Verschleißfreies Schalten
Keine Betriebsspannung am Ausgang
Schaltfrequenz: max. 30 kHz
Bis zu 5 A Schaltstrom
Schraubklemmen
Verschleißfreies Schalten
Keine Betriebsspannung am Ausgang
Schaltfrequenz: max. 30 kHz
Bis zu 5 A Schaltstrom
Schraubklemmen
Technische Daten
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AUS DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung AUS DC max. | 5 V |
Eingangsspannung DC | 24 V |
Eingangsspannung DC min. | 15 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom DC max. | 32 mA |
Elektrische Daten | Ausgang
Ruhestrom AUS max. | 0,025 mA |
---|---|
Schaltfrequenz induktiv max. | 3000 Hz |
Schaltfrequenz ohmsch max. | 30000 Hz |
Schaltstrom min. | 1 mA |
Schaltstrom max. | 5 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | schwarz |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 78 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 71 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -40 °C |
Lagertemperatur max. | 80 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27379090 |
ECLASS-7.0 | 27379090 |
ECLASS-8.0 | 27379090 |
ECLASS-9.0 | 27379090 |
ECLASS-10.1 | 27379090 |
ECLASS-11.1 | 27379090 |
ECLASS-12.0 | 27379090 |
ETIM-5.0 | EC001504 |
GTIN | 4048879329538 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85365080 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----
---- Klemme ----