Emparro IP67 Schaltnetzteil 1-Phasen
OUT: 24VDC 2x3,8A - 7/8" 4P NEC - PELV
ArtNr.: | 85679 |
Gewicht: | 1.85 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Emparro®67 Hybrid (PELV)
2× MICO 7/8" IOL
4-polig
Strom: 2× 3.8 A galvanisch getrennt
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Präventivdiagnose
Überstromschutzeinrichtung
steuerbar über IO-Link
2× MICO 7/8" IOL
4-polig
Strom: 2× 3.8 A galvanisch getrennt
INPUT: 90...265 V AC/90...265 V DC
OUTPUT: 24...28 V DC
Präventivdiagnose
Überstromschutzeinrichtung
steuerbar über IO-Link
Technische Daten
Elektrische Daten
Parallelschaltbarkeit | nein |
---|---|
Reihenschaltung | nein |
Sicherheitsgrad | SELV |
Elektrische Daten | Versorgung
Netzfrequenz | 50 ... 60 Hz |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Absicherung Primärseite intern | 6,3 A |
---|---|
Charakteristik Vorsicherung | Träge |
Eingangsspannung AC | 240 V |
Eingangsspannung AC min. | 90 V |
Eingangsspannung AC max. | 265 V |
Eingangsspannung DC min. | 90 V |
Eingangsspannung DC max. | 265 V |
Eingangsstrom AC | 1,2 A |
Einschaltstromstoß max. | 5,9 A @ 230 V |
Wirkungsgrad | 91,8 % @ 115 V AC, 92,9 % @ 230 V AC |
Elektrische Daten | Ausgang
Anzahl Ausgangskanäle | 2 |
---|---|
Ausgangsspannung DC | 24 V |
Ausgangsspannung DC min. | 24 V |
Ausgangsspannung DC max. | 28 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom je Kanal max. | 3,8 A |
Netzausfallüberbrückung min. | 20 ms @ 230 V AC |
Restwelligkeit effektiv max. | 10 mV |
Spikes (s-s) max. | 150 mV |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
---|---|
Überlastschutz Ausgang | ja |
Kurzschlussschutz Ausgang | ja |
Übertemperaturschutz Ausgang | ja |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Befestigungsart | 6-Loch Schraubbefestigung |
---|---|
Höhe | 216 mm |
Breite | 110 mm |
Tiefe | 53 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 80 °C |
Derating ab | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 4 % |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 100 % |
Zuverlässigkeit
MTBF | 432000 h, EN IEC 61709, SN 29500, EN ISO 13849-1 |
---|---|
Zusatzbedingung MTTF, MTBF | 40 °C |
Konformität
Produktstandard | IEC 61010-2-201 |
---|---|
EMV | EN 55022 B, EN 61000-3-2 |
Niederspannungsrichtlinie | EN 61204-3 |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Output |
---|---|
Anschlusstyp 2 | Signal |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | 7/8" |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | 24 V DC (Out 2) |
PIN 2 | 24 V DC (Out 1) |
PIN 3 | 0 V PE |
PIN 4 | 0 V PE |
Anschlusstyp 2
Familie-Bauform | M12 |
---|---|
Geschlecht | male |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Kodierung | A |
Polzahl | 4 |
PIN 1 | L + (24 V DC) (In) |
PIN 2 | DI / DO (I / Q) |
PIN 3 | L - (0 V) |
PIN 4 | IO-Link (C / Q) |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049002 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049002 |
ECLASS-7.0 | 27049002 |
ECLASS-8.0 | 27049002 |
ECLASS-9.0 | 27040701 |
ECLASS-10.1 | 27040701 |
ECLASS-11.1 | 27040701 |
ECLASS-12.0 | 27040701 |
ETIM-5.0 | EC002540 |
GTIN | 4048879797771 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85044095 |
Zubehör
---- Sensor-Aktor-Leitung ----
---- Elektronische Sicherung ----
-
Tipp
---- Power-Leitung ----