Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Schaltnetzteile mit Überstromschutzeinrichtung

  (13 Produkte)

MICO von Murrelektronik ist eine innovative Lösung für die zuverlässige Stromverteilung und Absicherung auch unter rauen Umgebungsbedingungen. Insbesondere die Kombination mit den robusten IP67 Schaltnetzteilen von Murrelektronik, die über eine integrierte MICO Funktionalität als elektronischer Schutzschalter verfügen, sorgt für maximale Betriebssicherheit. Trotz Staub, Schmutz, Feuchtigkeit oder großen Temperaturschwankungen ist dank des Schutzart IP67 Gehäuses und der elektronischen Überwachung eine präzise und selektive Absicherung gewährleistet. Das platzsparende und stoßfeste Design ermöglicht die einfache Installation auch bei beengten Platzverhältnissen. Die perfekte Abstimmung der Komponenten erlaubt die unkomplizierte Integration in bestehende oder neue Schaltschränke. MICO und die IP67 Schaltnetzteile sind somit die ideale Plug-and-Play Lösung für eine normenkonforme und wirtschaftliche Stromverteilung, die auch extremen Bedingungen dauerhaft standhält.

Schaltnetzteile mit Überstromschutzeinrichtung
10 20 50 100
sortieren nach:
markierte Produkte
Alle Produkte markieren

Zasilacze impulsowe z elektronicznym zabezpieczeniem