IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro
ArtNr.: | 9000-06100-0020510 |
Gewicht: | 0.009 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
IO-Link Adapter zum Aufstecken auf die Emparro20-Pro Schaltnetzteile
Der IO-Link Kommunikationsadapter erlaubt die Diagnose und Konfiguration der Schaltnetzteile Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Der IO-Link Kommunikationsadapter erlaubt die Diagnose und Konfiguration der Schaltnetzteile Emparro20-Pro
IO-Link Device V1.1.2
Technische Daten
Generelle Produktinformationen
Herstellername | Murrelektronik |
---|---|
Herstellerproduktbezeichnung | IO-Link-Adapter-Emparro20-Pro |
Herstellerproduktstamm | Trafos/Netzgeräte |
Herstellerproduktfamilie | Sonstiges |
Herstellerprodukttyp | Transformatoren und Netzgeräte Zubehör |
URI Hersteller | https://www.murrelektronik.com/ |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung IO-Link DC min. | 18 V |
---|---|
Betriebsspannung IO-Link DC max. | 30 V |
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC | 24 V |
---|---|
Eingangsspannung DC min. | 18 V |
Eingangsspannung DC max. | 30 V |
Eingangsstrom DC max. | 50 mA |
Eingangsstrom IO-Link max. | 50 mA |
Spannungsart Eingang | DC |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom IO-Link je Kanal max. | 50 mA |
---|
Industrielle Kommunikation | IO-Link
IO-Link Revision ID | V1.1.2 |
---|---|
IO-Link Übertragungsrate | COM2 (38.4 kbit/s) |
Geräte ID (Dezimal) | 524815 |
IO-Link Prozessdatenlänge Eingang | 7 Bytes |
IO-Link Prozessdatenlänge Ausgang | 3 Bytes |
IO-Link Zykluszeit min. | 20 ms |
IO-Link SIO-Mode | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,2 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse min. | 0,25 mm² |
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse max. | 0,75 mm² |
AWG-Nummer min. | 25 |
AWG-Nummer max. | 16 |
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG min. | 24 AWG |
Anschlussquerschnitt mit Aderendhülse AWG max. | 18 AWG |
Installation | Anschluss
Abisolierlänge | 8 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Aufstellungshöhe max. NHN | 5000 m |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Schutzbeschaltung Eingang | Suppressordiode |
Überspannungsschutz | ja |
Geräteschutz | Mechanisch
Kühlungsart | Natürliche Luftzirkulation |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) | V-0 |
---|---|
Material Gehäuse | Kunststoff |
Mechanische Daten | Montagedaten
Nettogewicht | 9 g |
---|---|
Befestigungsart | geschnappt |
Höhe | 44,2 mm |
Breite | 19,1 mm |
Tiefe | 17,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Umgebungstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Umgebungstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | 5 °C |
Lagertemperatur max. | 35 °C |
Relative Luftfeuchtigkeit min. (Betrieb) | 5 % keine Betauung |
Relative Luftfeuchtigkeit max. (Betrieb) | 95 % keine Betauung |
Zuverlässigkeit
MTBF | 4160000 h, DIN EN 61709:1999-01, DIN EN ISO 13849-1:2008-12, SN 29500 |
---|---|
Zusatzbedingung MTTF, MTBF | 40 °C |
Umweltproduktkonformität
REACH | (EC) No 1907/2006 |
---|---|
REACH-SVHC | compliant |
RoHS | 2011/65/EU | Exception 7c1 |
China RoHS | compliant | EPUP 25 |
WEEE | konform |
Halogen-free-Material | Material not Halogen-free |
Pb-free-Material | Material not Pb-free |
Konformität
CE | 2014/30/EU |
---|---|
EMV | 2014/30/EU |
Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
Zulassungen
UL | E200364 |
---|
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879910637 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |