MIUW Analoger Koppelbaustein
IN: 4..20 mA - OUT: 0..10 V
ArtNr.: | 6644213 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.171 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
INPUT: 4...20 mA
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Federkraftklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
OUTPUT: 0...10 V DC, 20 mA
Federkraftklemmen
Ein- und Ausgang galvanisch getrennt
Technische Daten
Elektrische Daten
Genauigkeit (vom Endwert) | 0,5 % |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung DC min. | 19,2 V |
Betriebsspannung DC max. | 28,8 V |
Betriebsstrom min. | 50 mA |
Betriebsstrom max. | 70 mA |
Elektrische Daten | Eingang
Bürde max. | 250 Ω |
---|
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsstrom max. | 0,025 A |
---|
Industrielle Kommunikation
Übertragungsfrequenz max. | 500 Hz |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 91 mm |
Breite | 6,2 mm |
Tiefe | 70 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstyp 1
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | GD 1 |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | In |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | + 24 V DC |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | Out |
Anschlusstyp 5
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Polzahl | 1 |
PIN 1 | GD |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27210990 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27210990 |
ECLASS-7.0 | 27210990 |
ECLASS-8.0 | 27210990 |
ECLASS-9.0 | 27210990 |
ECLASS-10.1 | 27210990 |
ECLASS-11.1 | 27210990 |
ECLASS-12.0 | 27210990 |
ETIM-5.0 | EC002477 |
GTIN | 4048879022477 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Zubehör
---- Querverbinder/Brücker für Reihenklemme ----
---- Klemmenmarkierung ----