Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
DC Motorwendeschaltung 24V/1A   2x M12  556670
Abbildung ähnlich

DC Motorwendeschaltung 24V/1A 2x M12

ArtNr.: 556670
Gewicht: 0.035 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

DC-Motorwendeschaltung
24 V DC
Strom: 1 A
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC 24 V
Eingangsspannung DC min. 5 V
Eingangsspannung DC max. 32 V
Eingangsstrom 1000 mA
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung einstellbar nein
Ausgangsstrom max. 1 A
Installation | Anschluss
Familie-Bauform M12
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) IP67
Zusatzbedingung Schutzart gesteckt, verschraubt
Schutzbeschaltung Ausgang ja, ja, Suppressordiode, 1,5 kW / 36 V
Überspannungsschutz ja
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 24,5 mm
Breite 24,5 mm
Tiefe 60,5 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. 0 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Lagertemperatur min. -40 °C
Lagertemperatur max. 80 °C

ECLASS-6.0 27242609
ECLASS-6.1 27242609
ECLASS-7.0 27242609
ECLASS-8.0 27242609
ECLASS-9.0 27242609
ECLASS-10.1 27242609
ECLASS-11.1 27242609
ECLASS-12.0 27242609
ETIM-5.0 EC002615
GTIN 4048879315111
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85365080

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Information: EU-Herstellererklärung 556670_1030-04.16_ce_z_b.pdf (B)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 556670_1030-04.16_uk_z_a.pdf (A)
  • Information: MTTF Bericht 556670_SN29500(40°C)-BerechnungV1.4_mttf_p_a.pdf (A)