Cube67 Zubehör
Trennstecker für Systemleitungen
ArtNr.: | 56948 |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
M12
Buchse gerade
Interne Systemverbindung
mit Befestigungssockel
Flansch, Lochabstand 30 mm, Bohrmaß 3.3 mm
Buchse gerade
Interne Systemverbindung
mit Befestigungssockel
Flansch, Lochabstand 30 mm, Bohrmaß 3.3 mm
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Han-Brid®, 6-polig |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 6 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 80,5 mm |
---|---|
Breite | 40 mm |
Tiefe | 40 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047890 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |