Cube67 Zubehör
Trennstecker für Systemleitungen
ArtNr.: | 56947 |
Gewicht: | 0.15 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
M12
Stecker gerade
Interne Systemverbindung
Stecker gerade
Interne Systemverbindung
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Betriebsstrom max. | 4 A |
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Han-Brid®, 6-polig |
---|---|
Familie-Bauform | M12 |
Geschlecht | female |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 6 |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 74 mm |
---|---|
Breite | 33,5 mm |
Tiefe | 28,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242692 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242692 |
ECLASS-7.0 | 27242692 |
ECLASS-8.0 | 27242692 |
ECLASS-9.0 | 27242692 |
ECLASS-10.1 | 27242692 |
ECLASS-11.1 | 27242692 |
ECLASS-12.0 | 27242692 |
ETIM-5.0 | EC001583 |
GTIN | 4048879047906 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |