Cube20 BN-PNIO DI8
ArtNr.: | 56006 |
Gewicht: | 0.17 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Busknoten
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Anschlussleitungen finden Sie im Onlineshop unter "Anschlusstechnik".
Produkt verbinden
Datenkabelalle anzeigen
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 24 V |
---|---|
Norm Betriebsspannung | EN 61131-2 |
Betriebsspannung US DC | 24 V |
Stromaufnahme max. | 150 mA |
Summenstrom UA max. | 4 A |
Summenstrom US max. | 4 A |
Elektrische Daten | Eingang
Typ Eingang | PNP (EN 61131-2) |
---|---|
Eingangszeitfilter | 1 ms |
Strombelastbarkeit max. | 0,7 A |
Industrielle Kommunikation
Machine Option Management | ja |
---|---|
Unterstütztes Protokoll | PROFINET |
Industrielle Kommunikation | Busdaten
Adressbereich Ausgänge max. | 1024 Bytes |
---|---|
Adressbereich Eingänge max. | 1024 Bytes |
Industrielle Kommunikation | Profinet
PROFINET Adressierung | DCP |
---|---|
PROFINET-Konformitätsklasse | B |
PROFINET-Spezifikation | V2.2 |
Diagnosen
Diagnose | Unterspannung |
---|---|
Diagnose per BUS | pro Modul und Kanal |
Diagnose per LED | pro Modul |
Kurzschluss-Diagnose | ja |
LED-Anzeige | Ethernet-Verbindung/ Datenverkehr |
Überlast-Diagnose | ja |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 2,5 mm² |
---|
Installation | Pin-Belegung
Klemmenreihe X2 | Input |
---|---|
Klemmenreihe X3 | Input |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Galvanische Trennung Betriebsspannung | ja |
Galvanische Trennung Eingang/Ausgang | ja |
Mechanische Daten
Anzahl Erweiterungsmodule max. | 15 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene, (EN 60715) |
Höhe | 117 mm |
Breite | 56 mm |
Tiefe | 47 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | 0 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 55 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Anschlussdaten
Anschlusstypen
Anschlusstyp 1 | Ethernet In |
---|---|
Anschlusstyp 2 | X0 |
Anschlusstyp 3 | X1 |
Anschlusstyp 4 | X2 |
Anschlusstyp 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | schwarz |
Polzahl | 8 |
PIN 1 | TD + |
PIN 2 | TD - |
PIN 3 | RD + |
PIN 4 | n.c. |
PIN 5 | n.c. |
PIN 6 | RD - |
PIN 7 | n.c. |
PIN 8 | n.c. |
Anschlusstyp 2
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | 0 V |
PIN 2 | 0 V |
PIN 3 | UB |
PIN 4 | UB |
PIN 5 | UI |
PIN 6 | UI |
Anschlusstyp 3
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | DI 0 |
PIN 2 | DI 1 |
PIN 3 | DI 2 |
PIN 4 | DI 3 |
PIN 5 | US |
PIN 6 | 0 V |
Anschlusstyp 4
Anschlussart | Federkraftklemmen FK |
---|---|
Familie-Bauform | Klemme |
Geschlecht | female |
Farbe Kontaktträger | farblos |
Polzahl | 6 |
PIN 1 | DI 4 |
PIN 2 | DI 5 |
PIN 3 | DI 6 |
PIN 4 | DI 7 |
PIN 5 | 0 V |
PIN 6 | 0 V |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27242604 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27242608 |
ECLASS-7.0 | 27242608 |
ECLASS-8.0 | 27242608 |
ECLASS-9.0 | 27242608 |
ECLASS-10.1 | 27242608 |
ECLASS-11.1 | 27242608 |
ECLASS-12.0 | 27242608 |
ETIM-5.0 | EC001604 |
GTIN | 4048879049481 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Zubehör
---- Klemmenleiste ----