Tem questões sobre os nossos produtos? Os nossos especialistas terão todo o prazer em ajudá-lo! Contacte-nos (11) 5632-3000
Zoom
CUBE20 BN-PNIO DI8
O produto pode diferir da imagem

CUBE20 BN-PNIO DI8

Artigo Nº 56006
Peso: 0.17 kg
 Comparar produto

Você também pode se interessar

Nós de rede
DI8 - (BN-PNIO)
PROFINET IO
Os cabos de conexão estão na loja online em “Tecnologia de Conexão”.
Entrada
Alimentação do sensor US 24 V DC (EN 61131-2), max. 700 mA por módulo
Tipo PNP (EN 61131-2)
Filtro de entrada 1 ms
Isolação galvânica 500 V DC entre E/S e sistema eletrônico
Conexões
Fieldbus Ethernet 10/100 Mbit/s; 2× RJ45 (fêmea)
Alimentação do sensor-sistema/atuador 4× bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Sistema de conexão interna 4× bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm² (max. 12 A)
Portas E/S 8× bornes mola (plug-in), max. 2.5 mm²
Alimentação módulo
Tensão operacional 24 V DC (EN 61131-2)
Consumo de corrente max. 150 mA
Dados gerais
Proteção IP20
Método de montagem Montagem em trilho DIN (EN 60715)
Faixa de temperatura 0...+55 °C (temp. de armazenamento -20...+85 °C)
Dimensões A×L×P 117×56×47 mm
PROFINET
Endereço DCP
Specification V2.2, Conformance Class B
Cube sistema
Capacidade E/S max. 1 024 Byte (Input), max. 1 024 Byte (Output)
Capacidade do Módulo max. 15
Machine Option Management sim
Parametrização
Linha terminal X2 (4 canais) Input
Linha terminal X3 (4 canais) Input
Diagnóstico
Status da comunicação via LED e rede
Diagnóstico via LED por módulo
Diagnóstico via rede por módulo e canal
Monitoração - sobtensão sim
Monitoração - sem tensão não
Curto-circuito e sobrecarga sim
Dados comerciais
Classificação fiscal 85176200
EAN 4048879049481
eClass 27242604
País de origem DE
Quantidade por embalagem 1
Cabos de dadosMostrar todos
 
Dados quanto ao produto:
  • Download Datasheet
  • Download Aprovações e certificados 56006_E201820_NRAQ_ul_z_a.pdf
  • Download Aprovações e certificados 56006_945-04.16_ce_z_c.pdf
  • Download Aprovações e certificados 56006_E201820_NRAQ7_ulc_z_a.pdf
  • Download Arquivos de desenhos 56006_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 56006_stp_x_a.zip
  • Download Arquivos de desenhos 56001_p8_2_50.zip
  • Download Arquivos de desenhos 56006_dxf_x_a.zip
  • Download China RoHS information EPUP-20_CHR_x_1.pdf
  • Download Configurações de arquivo 56006_Cube20_KFG_x_15.zip
  • Download Instruções de instalação 56005_ina_6_12.pdf
  • Download Manuais 56030_hdb_x_13.zip
  • Download Manuais 56006_hdb_x_11.zip
  • Download Manuais 56035_hdb_x_16.zip
  • Download Material informativo ME_DPV1_PN_V101.zip
  • Download Material informativo Cube20_Beschriftung.xls
  • Download Material informativo ME_PRM_V12.zip
  • Download Material informativo ME_IM_V36.zip
  • Download Software e driver Cube20_Beschriftung.xls
  • Download Software e driver ME_PRM_V12.zip
  • Download Software e driver ME_IM_V36.zip
  • Download Software e driver ME_DPV1_PN_V10.zip
cULus
PROFINET