B16 Buchse 4+2-polig, Schraub, 830/400 V, 80/16 A
ArtNr.: | 70MH-EB4U2-FS04000 |
Gewicht: | 0.113 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
B16
Buchse
4+2-polig
Schraubklemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Buchse
4+2-polig
Schraubklemme
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC je Powerkontakt max. | 830 V |
---|---|
Betriebsspannung AC je Signalkontakt max. | 400 V |
Betriebsspannung DC je Powerkontakt max. | 830 V |
Betriebsspannung DC je Signalkontakt max. | 400 V |
Betriebsstrom je Powerkontakt max. | 80 A |
Betriebsstrom je Signalkontakt max. | 16 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 1,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 16 mm² |
AWG-Nummer min. | 16 |
AWG-Nummer max. | 5 |
Installation | Anschluss
Abisolierlänge min. | 6 mm |
---|---|
Abisolierlänge max. | 14 mm |
Aderisolationsdurchmesser variabel max. | max. 11 mm (Power); max. 4.8 mm (Signal) |
Anschlussart | Schraubenklemmen SK |
Anzugsdrehmoment | min. 2.5 Nm (Power); min. 0.5 Nm (Signal) |
Geschlecht | female |
Steckzyklen min. | 500 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 4 + 2 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Verschmutzungsgrad | 3 |
---|---|
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Isolationswiderstand min. | 100 MΩ |
Isolierstoffgruppe (IEC 60664-1) | IIIa |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten
Haltekraft Power min. | 500 N |
---|---|
Haltekraft Signal min. | 400 N |
Ziehkraft max. | 100 N |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Brennbarkeitsklasse (UL94) | V-0 |
Material Kontakt | Messing |
Material Kontaktträger | PC GF |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B16 |
---|---|
Höhe | 42 mm |
Breite | 33,8 mm |
Tiefe | 83,7 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261204 |
ECLASS-7.0 | 27440205 |
ECLASS-8.0 | 27440205 |
ECLASS-9.0 | 27440205 |
ECLASS-10.1 | 27440205 |
ECLASS-11.1 | 27440205 |
ECLASS-12.0 | 27440205 |
ETIM-5.0 | EC000438 |
GTIN | 4048879637404 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |