Power Distributor 4x L-cod.
ArtNr.: | 277409 |
Gewicht: | 0.669 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Passiver Power Verteiler im Zinkdruckgussgehäuse
B24 mit beidseitiger Verriegelung
Industriesteckverbinder 24-polig + PE auf 4× M12 L 5P Buchse
B24 mit beidseitiger Verriegelung
Industriesteckverbinder 24-polig + PE auf 4× M12 L 5P Buchse
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 48 V |
---|---|
Betriebsspannung DC | 48 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 16 A |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 94 mm |
---|---|
Breite | 61 mm |
Tiefe | 149 mm |
Verriegelungsart | 2-Handverriegelung (2 Bügel) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
GTIN | 4048879867504 |
---|---|
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |