Memory Card 16GB
ArtNr.: | 58990 |
Ursprungsland: | TW |
Beschreibung
UHS-Klasse 1, Geschwindigkeitsklasse 10
µSD-Karte
16 GB, EXFAT-formatiert
Industrie Standard
µSD-Karte
16 GB, EXFAT-formatiert
Industrie Standard
Technische Daten
Elektrische Daten | Versorgung
Leistungsaufnahme max. | 0,66 W |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 2,7 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 3,6 V |
Industrielle Kommunikation | Speicherschnittstelle
Formatierung | EXFAT |
---|---|
Geschwindigkeitsklasse | 10 |
Lesegeschwindigkeit max. (Daten) | 90 MBit/s |
Schreibgeschwindigkeit max. (Daten) | 80 MBit/s |
Speicherkarte (Typ) | Micro SD |
Speicherkarte max. (Kapazität) | 16 GB |
UHS-Klasse | I |
Übertragungsmodus | SD 1.1, SD 2.0, SD 3.0, SPI |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 15 mm |
---|---|
Breite | 11 mm |
Tiefe | 1 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Lagertemperatur min. | -25 °C |
Lagertemperatur max. | 85 °C |
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit | 1 |
---|---|
Zolltarifnummer | 85235110 |