SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl.
230V LED+VDR M16x1,5
ArtNr.: | 7000-29921-0000000 |
Gewicht: | 0.05 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
Bauform BI (11 mm)
230 V AC/DC ±10%
LED und VDR
metrisch
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
230 V AC/DC ±10%
LED und VDR
metrisch
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Elektrische Daten
Kapazität CX | 15 ms |
---|---|
Halteleistung max. | 50 W |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 230 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 207 V |
Betriebsspannung AC max. | 253 V |
Betriebsspannung DC | 230 V |
Betriebsspannung DC min. | 207 V |
Betriebsspannung DC max. | 253 V |
Abschaltspitzenspannung max. | 450 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 1 A |
Stromaufnahme max. | 12 mA |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube | M3 |
---|---|
Klemmbereich min. | 5 mm |
Klemmbereich max. | 10 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187107 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
---- Beschriftungsmaterial ----
---- Flachdichtung ----