SVS Ventilst. BF BI 11 mm selbstanschl.Schraubkl.
110V LED+VDR PG9
ArtNr.: | 7000-29901-0000000 |
Gewicht: | 0.03 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Bauform BI (11 mm)
110 V AC/DC ±10%
LED und VDR
PG9
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
110 V AC/DC ±10%
LED und VDR
PG9
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Technische Daten
Seite 1
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|
Elektrische Daten
Kapazität CX | 10 ms |
---|---|
Halteleistung max. | 100 W |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 110 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 99 V |
Betriebsspannung AC max. | 121 V |
Betriebsspannung DC | 110 V |
Betriebsspannung DC min. | 99 V |
Betriebsspannung DC max. | 121 V |
Abschaltspitzenspannung max. | 250 V |
Stromaufnahme max. | 12 mA |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M3 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | PG9 |
---|---|
Klemmbereich min. | 6 mm |
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879187114 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Flachdichtung ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----
---- Beschriftungsmaterial ----