SVS Eco Ventilst. A-18mm Schraubklemmanschluss
2-pol. + PE, 0,5 - 1,5mm², 4 - 6mm, LED+VDR 24V
ArtNr.: | 7000-29006-0000000 |
Gewicht: | 0.028 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Bauform A (18 mm)
24 V AC/DC ±15%
LED und VDR
metrisch
selbstanschließbar
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
24 V AC/DC ±15%
LED und VDR
metrisch
selbstanschließbar
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
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC | 24 V |
---|---|
Betriebsspannung AC min. | 20,4 V |
Betriebsspannung AC max. | 26,4 V |
Betriebsspannung DC | 24 V |
Betriebsspannung DC min. | 20,4 V |
Betriebsspannung DC max. | 26,4 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 1,5 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,5 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 1,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Anzugsdrehmoment Klemmschraube | 0,2 Nm |
Befestigungsgewinde | M16 x 1.5 |
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 2 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Zusatzbeschaltung | Varistor |
Mechanische Daten | Materialdaten
Farbe Gehäuse | opak |
---|---|
Material Dichtung | NBR |
Material Gehäuse | PA |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsschraube | M3 |
---|---|
Klemmbereich min. | 4 mm |
Klemmbereich max. | 6 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 90 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC002062 |
GTIN | 4048879431972 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Flachdichtung ----
---- selbstanschließbarer Ventilstecker ----