Ventilsteckersockel A-18mm
2-pol. + PE
ArtNr.: | 7000-99201-0000000 |
Gewicht: | 0.013 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Ventilsteckersockel
Bauform A (18 mm)
2 Kontakte + PE
Bauform A (18 mm)
2 Kontakte + PE
Technische Daten
Seite 1
Material Kontakt | Messing |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC | 30 V |
---|---|
Betriebsstrom | 10 A |
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 1 mm² |
---|
Installation | Anschluss
Anschlussinformation | Lötanschluss |
---|
Installation | Pin-Belegung
Polzahl | 2 + PE |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 4 kV |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | verzinnt |
---|---|
Material Kontaktträger | Kunststoff |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279220 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440103 |
ECLASS-8.0 | 27440103 |
ECLASS-9.0 | 27440103 |
ECLASS-10.1 | 27440105 |
ECLASS-11.1 | 27440105 |
ECLASS-12.0 | 27440105 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879114059 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Ventilsteckverbinder ----