M8 St. 0° A-kod. Schraubklemmanschluss
3-pol., 0,14 - 0,5mm², 4 - 5,5mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-08641-0000000 |
Gewicht: | 0.052 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
Stecker gerade
M8, 3-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
M8, 3-polig
geschirmt
Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt: 0.14...0.5 mm²
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
Material Kontakt | Messing |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,5 mm² |
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment | 0,4 Nm |
---|---|
Befestigungsgewinde | M8 x 1 |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Überspannungskategorie (EN 60664-1) | III |
Überspannungskategorie (EN 60950-1) | III |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | vernickelt |
---|---|
Material Verriegelung | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung |
---|---|
Klemmbereich min. | 4 mm |
Klemmbereich max. | 5,5 mm |
Höhe | 55 mm |
Breite | 14 mm |
Tiefe | 14 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260702 |
ECLASS-7.0 | 27440102 |
ECLASS-8.0 | 27440102 |
ECLASS-9.0 | 27440116 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879224499 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Seitenschneider ----
---- Crimpzange ----
---- Kabelschneider ----
---- Entmanteler ----
---- Kabelschere ----
---- Abisolierzange ----
---- Anschlusskabel ----