M12 Bu 90° A-kod. Schraubklemmanschluss
5-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt
ArtNr.: | 7000-13441-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.074 kg |
Ursprungsland: | HU |
Beschreibung
Buchse 90°
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
M12, 5-polig
geschirmt
Schraubklemmen
![Zertifikat Zertifikat](https://shop.murrelektronik.com/out/murrelektronik/img/approvals/xIMG61696_logo.png.pagespeed.ic.z1w8cihwJt.png)
Technische Daten
Seite 1
Anzugsdrehmoment | 0,6 Nm |
---|---|
Befestigungsart | gesteckt, verschraubt |
Familie-Bauform | M12 |
Gewinde | M12 x 1 |
Geschlecht | female |
Kabelabgang | gewinkelt |
Kodierung | A |
Polzahl | 5 |
Schlüsselweite | SW18 |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP67 |
Seite 2
Befestigungsart | selbstanschließbar |
---|
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
Betriebsstrom je Kontakt max. | 4 A |
Diagnosen
Statusanzeige LED | nein |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt max. | 0,75 mm² |
---|---|
Verdrehmöglichkeit | 90° (4 Abgangsrichtungen) |
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verschraubt |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 3 |
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | vernickelt |
---|---|
Material Gehäuse | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 6 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440102 |
ECLASS-10.1 | 27440102 |
ECLASS-11.1 | 27440102 |
ECLASS-12.0 | 27440116 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879198776 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Abisolierzange ----
---- Crimpzange ----
---- Entmanteler ----
---- Drehmomentschlüssel ----
---- Anschlusskabel ----
---- Kabelschneider ----
---- Kabelschere ----
---- Seitenschneider ----