RJ45 St. 90° Schneidklemmanschluss
4-pol., AWG22-24, max. 6,7mm, geschirmt, CAT5
ArtNr.: | 7000-74025-0000000 |
Gewicht: | 0.035 kg |
Ursprungsland: | CN |
Beschreibung
PROFINET
Stecker 90°
RJ45, 4-polig
Selbstanschließbar
Schutzart IP20
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
4x AWG24 / AWG22
Stecker 90°
RJ45, 4-polig
Selbstanschließbar
Schutzart IP20
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
4x AWG24 / AWG22
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Polzahl | 4 |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|---|
Verschmutzungsgrad | 2 |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 16,2 mm |
---|---|
Breite | 40,5 mm |
Tiefe | 43,5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -30 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879830379 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |