RJ45 Professional St. 45° Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 9mm, geschirmt, CAT5
ArtNr.: | 7000-74021-0000000 |
Gewicht: | 0.025 kg |
Ursprungsland: | RO |
Beschreibung
Ethernet CAT5
Stecker 45°
RJ45, 4-polig
geschirmt
Schutzart IP20
Schnellanschlusstechnik
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Stecker 45°
RJ45, 4-polig
geschirmt
Schutzart IP20
Schnellanschlusstechnik
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
Betriebsstrom je Kontakt max. | 2 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex | Vollduplex |
---|
Installation
Anschlussquerschnitt min. | 0,14 mm² |
---|---|
Anschlussquerschnitt max. | 0,34 mm² |
AWG-Nummer min. | 26 |
AWG-Nummer max. | 22 |
Installation | Anschluss
Aderisolationsdurchmesser max. | 1,6 mm |
---|
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
---|
Mechanische Daten | Montagedaten
Klemmbereich min. | 4,5 mm |
---|---|
Klemmbereich max. | 8 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 70 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27279221 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27260703 |
ECLASS-7.0 | 2744010 |
ECLASS-8.0 | 2744010 |
ECLASS-9.0 | 27440114 |
ECLASS-10.1 | 2744010 |
ECLASS-11.1 | 2744010 |
ECLASS-12.0 | 27440114 |
ETIM-5.0 | EC002635 |
GTIN | 4048879409353 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |
Zubehör
---- Anschlusskabel ----
---- Datenleitung ----
---- Flanschsteckverbinder ----