Artikel |
|
Technische Daten
|
Seite 1 |
Familie-Bauform:
|
Kodierung:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Seite 2 |
Familie-Bauform:
|
Schutzart (EN IEC 60529):
|
Elektrische Daten | Versorgung |
Betriebsspannung DC max.:
|
Betriebsstrom je Kontakt max.:
|
Industrielle Kommunikation |
Übertragungsparameter:
|
Übertragungsrate max.:
|
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität |
Duplex:
|
Installation | Anschluss |
Anzugsdrehmoment:
|
Befestigungsgewinde:
|
Mechanische Daten | Materialdaten |
Beschichtung Verriegelung:
|
Material Gehäuse:
|
Material Verriegelung:
|
Mechanische Daten | Montagedaten |
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min.:
|
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max.:
|
Umgebungseigenschaften | Klimatisch |
Betriebstemperatur min.:
|
Betriebstemperatur max.:
|
Wichtige Installationshinweise |
Hinweis zur Zugentlastung:
|
Hinweis zum Biegeradius:
|
Klassifizierungen |
ECLASS-6.0:
|
ECLASS-6.1:
|
ECLASS-7.0:
|
ECLASS-8.0:
|
ECLASS-9.0:
|
ECLASS-10.1:
|
ECLASS-11.1:
|
ECLASS-12.0:
|
ETIM-5.0:
|
Kaufmännische Daten |
Verpackungseinheit:
|
GTIN:
|
Zolltarifnummer:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
M12
|
M12
|
-
|
D
|
IP67
|
IP68
|
|
|
RJ45
|
RJ45
|
IP20
|
IP20
|
|
|
60 V
|
60 V
|
2 A
|
1,76 A
|
|
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
|
100 MBit/s
|
100 MBit/s
|
|
|
Vollduplex
|
Vollduplex
|
|
|
0,8 Nm
|
-
|
M16 x 1.5
|
-
|
|
|
matt vernickelt
|
verchromt
|
-
|
PUR
|
Zinkdruckguss
|
Messing
|
|
|
-
|
2 mm
|
5 mm
|
5 mm
|
|
|
-5 °C
|
-25 °C
|
60 °C
|
85 °C
|
|
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
|
|
|
27061801
|
27143423
|
-
|
27279221
|
27061801
|
27440104
|
27061801
|
27440104
|
27061801
|
27440106
|
27440109
|
27440106
|
27440109
|
27440106
|
27440109
|
27440106
|
EC001855
|
EC001855
|
|
|
1
|
1
|
4048879114158
|
4048879575812
|
85366990
|
85366990
|
|