Adapter M12 Bu. D-kod. / RJ45 90°
4-pol., geschirmt, CAT5
ArtNr.: | 7000-44681-0000000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.04 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
Ethernet CAT5
Schaltschrankdurchführung
Buchse gerade – Buchse 90°
M12 – RJ45, 4-polig
D-kodiert
geschirmt
Das Material der Gehäuse ist aus Kunststoff und hat eine gute Chemikalien- und Ölbeständigkeit.
Beim Einsatz aggressiver Medien ist die Materialbeständigkeit applikationsbezogen zu überprüfen. Nähere Details auf Anfrage.
Schaltschrankdurchführung
Buchse gerade – Buchse 90°
M12 – RJ45, 4-polig
D-kodiert
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
Kodierung | D |
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
Seite 2
Familie-Bauform | RJ45 |
---|---|
Schutzart (EN IEC 60529) | IP20 |
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung DC max. | 60 V |
---|---|
Betriebsstrom je Kontakt max. | 1,76 A |
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter | CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1) |
---|---|
Übertragungsrate max. | 100 MBit/s |
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex | Vollduplex |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung | verchromt |
---|---|
Material Gehäuse | PUR |
Material Verriegelung | Messing |
Mechanische Daten | Montagedaten
Geeignet für Einbau mit Wandstärke min. | 2 mm |
---|---|
Geeignet für Einbau mit Wandstärke max. | 5 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -25 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 85 °C |
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung | Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern. |
---|---|
Hinweis zum Biegeradius | ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann. |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143423 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27279221 |
ECLASS-7.0 | 27440104 |
ECLASS-8.0 | 27440104 |
ECLASS-9.0 | 27440106 |
ECLASS-10.1 | 27440106 |
ECLASS-11.1 | 27440106 |
ECLASS-12.0 | 27440106 |
ETIM-5.0 | EC001855 |
GTIN | 4048879575812 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |