Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad:
Elektrische Daten | Eingang
Dauer Einschaltstrom max.:
Eingangsspannung 1 DC:
Eingangsspannung 1 DC min.:
Eingangsspannung 1 DC max.:
Eingangsspannung 2 DC:
Eingangsspannung 2 DC min.:
Eingangsspannung 2 DC max.:
Eingangsspannung DC min.:
Eingangsspannung DC max.:
Eingangsstrom AC:
Einschaltstrom max.:
Ladezeit min.:
Ladezeit max.:
Wirkungsgrad:
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung 1 DC:
Ausgangsspannung 2 DC:
Ausgangsspannung DC min.:
Ausgangsspannung DC max.:
Ausgangsspannung einstellbar:
Ausgangsstrom max.:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Geeignet für Befestigungsart:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Lagertemperatur min.:
Lagertemperatur max.:
Konformität
Produktstandard:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
GTIN:
Zolltarifnummer:
Verpackungseinheit:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Produkt verschieben
MB Cap Ultra Add-on-module MB Cap Ultra Add-on-module
IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A für max.1A/21S
Gewicht: 0.6 kg
Art.Nr.: 85462

Produkt verschieben
MB Cap Ultra Puffermodul MB Cap Ultra Puffermodul
IN: 12/24VDC OUT:12/24VDC/10A für max.1A/380S
Gewicht: 2.1 kg
Art.Nr.: 85467

SELV/PELV
SELV/PELV
-
2 ms
-
12 V
-
11,9 V
-
15 V
-
24 V
-
23,9 V
-
27 V
0 V
-
26,4 V
-
3 A
10 A
-
35 A
-
100 s
-
210 s
90 %
90 %
-
11,3 V
-
23,3 V
0 V
-
26,4 V
-
ja
ja
3 A
10 A
geschnappt
geschnappt
Tragschiene TH35, (EN 60715)
Tragschiene TH35-7.5/TH35-15, (EN 60715)
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
-20 °C
-20 °C
60 °C
60 °C
EN 60950, EN 50178
EN 60950, EN 50178
27049190
27049190
27049201
27049002
27049201
27049002
27049201
27049002
27049201
27040705
27040692
27040705
27040692
27040705
27040692
27040705
EC002584
EC002584
4048879079792
4048879079785
85322900
85322900
1
1