MB Cap Ultra Add-on-module
IN: 0-26,4VDC OUT:0-26,4VDC/3A für max.1A/21S
ArtNr.: | 85462 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.6 kg |
Ursprungsland: | DE |
Beschreibung
INPUT: 24 V DC (SELV/PELV)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
OUTPUT: max. 3 A
12 s (3 A); 36 s (1 A)
Technische Daten
Elektrische Daten
Sicherheitsgrad | SELV/PELV |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung DC min. | 0 V |
---|---|
Eingangsspannung DC max. | 26,4 V |
Eingangsstrom AC | 3 A |
Wirkungsgrad | 90 % |
Elektrische Daten | Ausgang
Ausgangsspannung DC min. | 0 V |
---|---|
Ausgangsspannung DC max. | 26,4 V |
Ausgangsspannung einstellbar | ja |
Ausgangsstrom max. | 3 A |
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart | geschnappt |
---|---|
Geeignet für Befestigungsart | Tragschiene TH35, (EN 60715) |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Lagertemperatur min. | -20 °C |
Lagertemperatur max. | 60 °C |
Konformität
Produktstandard | EN 60950, EN 50178 |
---|
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27049190 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27049201 |
ECLASS-7.0 | 27049201 |
ECLASS-8.0 | 27049201 |
ECLASS-9.0 | 27049201 |
ECLASS-10.1 | 27040692 |
ECLASS-11.1 | 27040692 |
ECLASS-12.0 | 27040692 |
ETIM-5.0 | EC002584 |
GTIN | 4048879079792 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85322900 |
Zubehör
---- Unterbrechungsfreie Stromversorgung ----
---- Stromversorgung ----
---- Elektronische Sicherung ----