Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.

Produktvergleich für 2 Produkte

 Weiterleiten
Artikel
Technische Daten
Seite 1
Familie-Bauform:
Kodierung:
Schutzart (EN IEC 60529):
Elektrische Daten | Versorgung
Betriebsspannung AC max.:
Betriebsspannung DC max.:
Betriebsstrom je Kontakt max.:
Industrielle Kommunikation
Übertragungsparameter:
Übertragungsrate max.:
Industrielle Kommunikation | Ethernet-Funktionalität
Duplex:
Installation
Anschlussquerschnitt min.:
Anschlussquerschnitt max.:
Installation | Anschluss
Anzugsdrehmoment:
Geräteschutz | Elektrisch
Zusatzbedingung Schutzart:
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Verriegelung:
Material Verriegelung:
Mechanische Daten | Montagedaten
Befestigungsart:
Klemmbereich min.:
Klemmbereich max.:
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min.:
Betriebstemperatur max.:
Wichtige Installationshinweise
Hinweis zur Zugentlastung:
Hinweis zum Biegeradius:
Klassifizierungen
ECLASS-6.0:
ECLASS-6.1:
ECLASS-7.0:
ECLASS-8.0:
ECLASS-9.0:
ECLASS-10.1:
ECLASS-11.1:
ECLASS-12.0:
ETIM-5.0:
Kaufmännische Daten
Verpackungseinheit:
GTIN:
Zolltarifnummer:
Zulassungen
Zertifikate
Zertifikat
Produkt verschieben
M12 St. 0° D-kod. Schraubklemmanschluss M12 St. 0° D-kod. Schraubklemmanschluss
4-pol., max. 0,75mm², 6 - 8mm, geschirmt
Gewicht: 0.042 kg
Art.Nr.: 7000-14591-0000000

Produkt verschieben
M12 St. 0° D-kod. Schneidklemmanschluss M12 St. 0° D-kod. Schneidklemmanschluss
4-pol., 0,14 - 0,34mm², 4,5 - 8,8mm, geschirmt
Gewicht: 0.054 kg
Art.Nr.: 7000-14521-0000000

M12
M12
D
D
IP67
IP65, IP67
250 V
50 V
250 V
50 V
4 A
4 A
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
CAT5, Class D (ISO/IEC 11801:2002), (EN 50173-1)
100 MBit/s
100 MBit/s
Vollduplex
Vollduplex
-
0,14 mm²
0,75 mm²
0,34 mm²
-
0,6 Nm
gesteckt, verschraubt
gesteckt, verschraubt
matt vernickelt
matt vernickelt
Zinkdruckguss
Zinkdruckguss
-
gesteckt, verschraubt, Rüttelsicherung
6 mm
4,5 mm
8 mm
8,8 mm
-40 °C
-40 °C
85 °C
85 °C
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
Schützen Sie die Steckverbinder durch geeignete Maßnahmen vor mechanischen Lasten, z.B. durch die Verwendung von Kabelbindern.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
ACHTUNG: Beachten Sie beim Verlegen von Leitungen die zulässigen Biegeradien, da durch zu große Biegekräfte die IP-Schutzart gefährdet werden kann.
27279221
27279221
-
27260702
27440104
27440102
27440104
27440102
27440102
27440116
27440102
27440102
27440102
27440102
27440116
27440116
EC002635
EC002635
1
1
4048879536639
4048879197489
85366990
85366990
-