Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm  3124016
Abbildung ähnlich

Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm

LED Glied, 230VAC/DC/50VA/W

ArtNr.: 3124016
Gewicht: 0.024 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

230 V AC/DC
LED
Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Elektrische Daten
Halteleistung max. 50 W
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 195 V
Eingangsspannung AC max. 253 V
Eingangsspannung DC min. 195 V
Eingangsspannung DC max. 253 V
Diagnosen
Statusanzeige LED gelb
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt versilbert
Farbe Gehäuse schwarz
Material Gehäuse PA
Material Kontakt Bronze
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 37 mm
Breite 45 mm
Tiefe 30 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 60 °C
Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13) 130 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC000197
GTIN 4048879012294
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 3124015_pd_x_15.zip (15)
  • Information: EU-Herstellererklärung 3124016_01-07.20_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 20-12-23_(2) RoHS REACh exception 7cI_DoC_z_a.pdf (02)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 3124016_01-07.20_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 3124016_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)

---- Schraubendreher ----