Ventilentstörmodul Bauform A - 18mm
LED Glied, 48VAC/DC/50VA/W
ArtNr.: | 3124017 |
Gewicht: | 0.02 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
48 V AC/DC
LED
Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
LED
Bei Montage des Adapters Steckerdichtung entfernen. Andere LED-Farben auf Anfrage.
Technische Daten
Elektrische Daten
Halteleistung max. | 50 W |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 30 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 53 V |
Eingangsspannung DC min. | 30 V |
Eingangsspannung DC max. | 53 V |
Diagnosen
Statusanzeige LED | gelb |
---|
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit | schwer entflammbar |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Kontakt | versilbert |
---|---|
Farbe Gehäuse | schwarz |
Material Gehäuse | PA |
Material Kontakt | Bronze |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 37 mm |
---|---|
Breite | 39 mm |
Tiefe | 30 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -20 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 60 °C |
Gehäusetemperatur max. (EN 61347-2-13) | 130 °C |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC000197 |
GTIN | 4048879012287 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----