Produkt Fragen? Wir helfen gerne!Finden Sie Ihren lokalen Murrelektronik Kontakt.
Zoom
Telemecanique Schaltgerätentstörmodul  2000-69300-2420000
Abbildung ähnlich

Telemecanique Schaltgerätentstörmodul

Varistor Glied, 230VAC/DC

ArtNr.: 2000-69300-2420000
Gewicht: 0.023 kg
Ursprungsland:  CZ

Beschreibung

230 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat
Zertifikat

Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte DT40, LC 1 D09...D38, LC 1 DT20, LC 2 D09...D38
Elektrische Daten
Bedämpfungsfaktor 1.5× UN
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. 127 V
Eingangsspannung AC max. 253 V
Eingangsspannung DC min. 127 V
Eingangsspannung DC max. 253 V
Installation | Anschluss
Anschlussinformation selbstsichernder Gabelkabelschuh
Geräteschutz | Medien
Flammbeständigkeit schwer entflammbar
Mechanische Daten | Materialdaten
Brennbarkeitsklasse Gehäuse (UL94) V-0
Material Gehäuse Kunststoff
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe 15 mm
Breite 27,5 mm
Tiefe 38 mm
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. -20 °C
Betriebstemperatur max. 70 °C

ECLASS-6.0 27371013
ECLASS-6.1 27371013
ECLASS-7.0 27371013
ECLASS-8.0 27371013
ECLASS-9.0 27371013
ECLASS-10.1 27371013
ECLASS-11.1 27371013
ECLASS-12.0 27371013
ETIM-5.0 EC002498
GTIN 4048879010238
Verpackungseinheit 1
Zolltarifnummer 85363010

 
Daten zum Artikel:
  • Produkt-PDF
  • Dokumentation: Produktdaten 2000-69300-2420000_pd_x_10.zip (10)
  • Information: EU-Herstellererklärung 2000-69300-2420000_09-05.21_ce_z_a.pdf (A)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 17-12-23_(1) RoHS REACh exception 6c_DoC_z_a.pdf (04)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 11-12-23_(2) China RoHS 2 20EEP_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung Murrelektronik GmbH 23-12-23_(1) California Prop65 No Warning_DoC_z_a.pdf (01)
  • Information: Konformitätserklärung UKCA 2000-69300-2420000_09-05.21_uk_z_a.pdf (A)
  • Zulassung: EAC 2000-69300-2420000_ЕАЭС RU С-DE.АБ53.В.03601-2027.02.14_eac_z_b.pdf (B)
  • Zulassung: UL Registered CA 2000-69300-2420000_E140415-NKCR8_urc_z_c.pdf (C)
  • Zulassung: UL Registered US 2000-69300-2420000_E140415-NKCR2_ur_z_d.pdf (D)

---- Schraubendreher ----