Siemens Schaltgerätentstörmodul
Varistor, 230VAC/DC
ArtNr.: | 26526 |
Gewicht: | 0.008 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
230 V AC/DC
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
VDR
Andere Beschaltungen und Spannungen auf Anfrage.
Technische Daten
Kompatibilität | Kompatibel zu
Passende Schaltgeräte | 3 RT 1.3/1.4, 3 RT 10.24/25/26 |
---|
Elektrische Daten | Eingang
Eingangsspannung AC min. | 150 V |
---|---|
Eingangsspannung AC max. | 250 V |
Eingangsspannung DC min. | 150 V |
Eingangsspannung DC max. | 250 V |
Mechanische Daten | Montagedaten
Höhe | 36 mm |
---|---|
Breite | 36 mm |
Tiefe | 10,2 mm |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27371013 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27371013 |
ECLASS-7.0 | 27371013 |
ECLASS-8.0 | 27371013 |
ECLASS-9.0 | 27371013 |
ECLASS-10.1 | 27371013 |
ECLASS-11.1 | 27371013 |
ECLASS-12.0 | 27371013 |
ETIM-5.0 | EC002498 |
GTIN | 4048879017510 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85363010 |
Zubehör
---- Schraubendreher ----