B6 Sockelgehäuse IP68
Schraubver., Abgang seit. M32
ArtNr.: | 70MH-GSDNS-B01D200 |
Gewicht: | 0.783 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
B6
Sockelgehäuse
Schraubverriegelung
IP68
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Sockelgehäuse
Schraubverriegelung
IP68
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Installation
Kabelabgang | seitlich |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M32 |
---|---|
Steckzyklen min. | 500 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP68 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
Mechanische Daten
Gehäuseart | Sockelgehäuse |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Material Dichtung | Silikon |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Verriegelung | Edelstahl |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B6 |
---|---|
Befestigungsart | Schraubverriegelung |
Höhe | 100 mm |
Breite | 80 mm |
Tiefe | 156 mm |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 125 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/125/21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879647335 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |