B16 Tüllengehäuse hohe Bauform IP65
Querver. Bolzen, Abgang oben M32
ArtNr.: | 70MH-GTFHQ-A01D000 |
Alternativartikel: | |
Gewicht: | 0.18 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
B16
Tüllengehäuse (hoch)
Querverriegelung
Kabelabgang gerade
IP65
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Tüllengehäuse (hoch)
Querverriegelung
Kabelabgang gerade
IP65
Technische Daten werden nur mit Murrelektronik Komponenten gewährleistet.
Technische Daten
Installation
Kabelabgang | gerade |
---|
Installation | Anschluss
Befestigungsgewinde | M32 |
---|---|
Steckzyklen min. | 500 |
Geräteschutz | Elektrisch
Schutzart (EN IEC 60529) | IP65 |
---|---|
Zusatzbedingung Schutzart | gesteckt, verriegelt, mit Verschraubung |
Mechanische Daten
Gehäuseart | Tüllengehäuse |
---|
Mechanische Daten | Materialdaten
Beschichtung Gehäuse | pulverbeschichtet |
---|---|
Beschichtung Verriegelung | verzinkt |
Material Gehäuse | Aluminiumdruckguss |
Material Verriegelung | Stahl |
Mechanische Daten | Montagedaten
Baugröße | B16 |
---|---|
Höhe | 76 mm |
Breite | 43 mm |
Tiefe | 93,5 mm |
Verriegelungsart | Querverriegelung |
Umgebungseigenschaften | Klimatisch
Betriebstemperatur min. | -40 °C |
---|---|
Betriebstemperatur max. | 100 °C |
Klimakategorie (EN IEC 60068-1) | 40/100/21 |
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27143424 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27261203 |
ECLASS-7.0 | 27440202 |
ECLASS-8.0 | 27440202 |
ECLASS-9.0 | 27440202 |
ECLASS-10.1 | 27440202 |
ECLASS-11.1 | 27440202 |
ECLASS-12.0 | 27440202 |
ETIM-5.0 | EC000437 |
GTIN | 4048879646604 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85389099 |