Modlink MPV Datensteckverbindereinsatz
M23 (19-polig Buchse), Einzelader 3m
ArtNr.: | 4000-69000-1600000 |
Gewicht: | 0.355 kg |
Ursprungsland: | CZ |
Beschreibung
M23 Aussengewinde (Buchse) 19-polig
IP65
IP65
Kaufmännische Daten
ECLASS-6.0 | 27189217 |
---|---|
ECLASS-6.1 | 27189217 |
ECLASS-7.0 | 27189217 |
ECLASS-8.0 | 27189217 |
ECLASS-9.0 | 27189217 |
ECLASS-10.1 | 27182806 |
ECLASS-11.1 | 27182806 |
ECLASS-12.0 | 27182806 |
ETIM-5.0 | EC002625 |
GTIN | 4048879032339 |
Verpackungseinheit | 1 |
Zolltarifnummer | 85366990 |